Electronic housing - ME MAX 35 G U-U1 KMGY - 2713528

Complete housing, length: 99 mm, without vents, Cross connection: DIN rail bus connector, color: light gray, width: 35 mm, height: 114.5 mm, number of positions cross connector: 5

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Item is from the ME-MAX product range
  • Easy mounting
  • Available in overall widths from 6.2 mm to 90 mm, modular extension is possible
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting as well as power connection system

Date comerciale

Cod comandă 2713528
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 687 (C-1-2013)
GTIN 4017918936099
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 65,086 g
Cod tarif vamal 85389099
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere