Electronic housing - ME MAX 6,2 SP 4-4 KMGY - 2713104

Complete housing without vents, color: light gray, width: 6.2 mm, length: 93.1 mm, height: 101.2 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Item is from the ME-MAX product range
  • Easy mounting
  • Available in overall widths from 6.2 mm to 90 mm, modular extension is possible
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting as well as power connection system

Date comerciale

Cod comandă 2713104
Unitate de ambalare 10 buc
Pagina de catalog Pagina 683 (C-1-2013)
GTIN 4017918984786
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 34,407 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere