Base strip - MSTBO 2,5/ 4-G1L BK CD:1,3 - 2709697

Nu este disponibilă nici o imagine

Header, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, mounting: Soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2709697
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918884161
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,890 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere