Electronic housing - ME 17,5 UT TBUS GN - 2709516

Component housing with vents, Lower part, Cross connection: DIN rail bus connector, color: green, width: 17.5 mm, length: 99 mm, height: 114.5 mm, number of positions cross connector: 5

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Item is from the ME product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 12.5 mm to 90 mm, modular extension is possible
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional bus connector that is either integrated or mounted on the DIN rail

Date comerciale

Cod comandă 2709516
Unitate de ambalare 10 buc
Pagina de catalog Pagina 325 (CC-2002)
GTIN 4017918902193
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 33,738 g
Cod tarif vamal 85472000
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere