FO converters - PSI-MOS-RS422/FO 850 T - 2708397

FO converter with integrated optical diagnostics, alarm contact, for RS-422/RS-485 4-wire/INTERBUS up to 2 Mbps, T-coupler with two FO interfaces (BFOC), 850 nm, for PCF/fiberglass cable (multimode)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Supply voltage routed through via DIN rail connectors
  • Connections can be plugged in using a COMBICON screw terminal block
  • Redundant power supply possible by means of optional system power supply unit
  • High-quality electrical isolation between all interfaces (INTERBUS // fiber optic ports // power supply // DIN rail connector)
  • Approved for use in zone 2
  • Integrated optical diagnostics for continuous monitoring of fiber optic paths
  • Intrinsically safe fiber optic interface (Ex op is) for direct connection to devices in zone 1
  • Floating switch contact for leading alarm generation in relation to critical fiber optic paths
  • Automatic data rate detection for all data rates up to 2 Mbps
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2708397
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 331 (C-6-2017)
GTIN 4017918974091
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 209,580 g
Cod tarif vamal 85176200
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere