Electronic housing - ME 35 OT-MSTBO SET - 2707738

Component housing, Upper part, color: green, width: 35 mm, length: 99 mm, height: 38.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Item is from the ME product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 12.5 mm to 90 mm, modular extension is possible
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional bus connector that is either integrated or mounted on the DIN rail

Date comerciale

Cod comandă 2707738
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 671 (C-1-2013)
GTIN 4017918905033
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 74,600 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere