PCB terminal block - MKDSO 2,5/ 3-L RD - 2707026

PCB terminal block, nominal current: 24 A, nom. voltage: 400 V, number of positions: 3, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °. Article with lateral pin exit

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • PCB terminal block for ME/ME MAX electronics housing
  • 5 mm pitch
  • PCB terminal block orthogonal to the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2707026
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918888633
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,800 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere