Electronic housing - ME 22,5 UTG RD - 2706438

Component housing, length: 99 mm, without vents, Lower part, Cross connection: without bus connector, color: red, width: 22.5 mm, number of positions cross connector: not relevant

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Item is from the ME product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 12.5 mm to 90 mm, modular extension is possible
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional bus connector that is either integrated or mounted on the DIN rail

Date comerciale

Cod comandă 2706438
Unitate de ambalare 10 buc
GTIN 4017918729974
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 38,000 g
Cod tarif vamal 85472000
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere