Electronic housing - ME 22,5 F-UT BUS/ 5+2 GN - 2706014

Component housing, length: 99 mm, with vents, Lower part, Cross connection: integrated bus connector, color: green, width: 22.5 mm, height: 106 mm, number of positions cross connector: 5+2

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Item is from the ME product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 12.5 mm to 90 mm, modular extension is possible
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional bus connector that is either integrated or mounted on the DIN rail

Date comerciale

Cod comandă 2706014
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 663 (C-1-2013)
GTIN 4017918820978
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 36,526 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere