Inline terminal - IB IL 24 DI 8/HD-ECO - 2702792

Inline ECO, Digital input terminal, Digital inputs: 8, 24 V DC, connection method: 1-wire, transmission speed in the local bus: 500 kbps, degree of protection: IP20, including Inline connector

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Descriere articol

The terminal is designed for use within an Inline station.
It is used to acquire digital signals.
Inline ECO terminals are approved for the temperature range from 0°C to +55°C. The electronics base and Inline connector are supplied as standard.

Caracteristici articol

  • 8 digital inputs
  • Connection of sensors in single-wire technology
  • Diagnostic and status indicators

Date comerciale

Cod comandă 2702792
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 141 (C-6-2017)
GTIN 4055626355221
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 83,380 g
Cod tarif vamal 85389091
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere