Interface converters - GW MODBUS TCP/RTU 1E/2DB9 - 2702765

The GW MODBUS TCP/RTU... gateway converts serial based Modbus RTU (or ASCII) to Modbus TCP. Supports serial master or slave devices. Includes one RJ45 port and two D-SUB 9 ports.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2702765
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 343 (C-6-2017)
GTIN 4055626339320
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 179,400 g
Cod tarif vamal 85176200
Țara de origine US (United States)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere