Connector - FL LCX CON-N-F E - 2702518

The length of the leaky wave conductor must be adapted to the special length in the application. Connectors are then installed at both cable ends. Wireless devices can be connected to these via a flexible connecting cable.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2702518
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 478 (C-6-2017)
GTIN 4055626201856
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 159,400 g
Cod tarif vamal 85366910
Țara de origine BE (Belgium)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere