Router - FL MGUARD RS4000 TX/TX-P - 2702259

The figure shows the standard item

Security appliance in metal housing, with ATEX and IECEx approval with extended temperature range, SD card slot, OPC/Modbus inspector, intelligent firewall with full scope of functions for maximum security and ease of configuration, router with NAT/1:1 NAT, from FW  8.5: VPN for up to 250 tunnels, CIFS Integrity Monitoring, redundancy function

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Descriere articol

Router with intelligent firewall and OPC/Modbus inspector with ATEX and IECEx approval, from FW 8.5: VPN for up to 250 tunnels, CIFS Integrity Monitoring, redundancy function, metal housing, slot for SD memory card, extended temperature range

Caracteristici articol

  • Maximum security
  • OPC firewall
  • Deep Packet Inspection
  • OPC inspector
  • Maximum performance
  • Central management tool

Date comerciale

Cod comandă 2702259
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 437 (C-6-2017)
GTIN 4055626064161
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 660,000 g
Cod tarif vamal 85176200
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere