LED light - PLD T 358 W-43K-SQ/P - 2702039

LED light for use in wind turbine generators.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Descriere articol

The LED light is designed to illuminate the interior of wind turbine generator towers.

Caracteristici articol

  • Color temperature 4300 K
  • Two-level operation
  • IP65 degree of protection

Date comerciale

Cod comandă 2702039
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356908993
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 980,000 g
Cod tarif vamal 94054039
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere