Base unit - NLC-035-024D-04I-02QRD-05A - 2702031

24 V DC Nanoline base unit. Equipped with 4 digital input and 2 relay output channels. Two inputs may be configured as analog inputs and two may be configured as high-speed counters. Accepts one additional expansion unit. Onboard RJ11 connector provides programming, serial connectivity and communication to remote operator panel. Programming is via nanoNavigator.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2702031
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 464 (C-8-2015)
GTIN 4046356949521
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 172,900 g
Cod tarif vamal 85371098
Țara de origine IN (India)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere