I/O module - IB ST ZF 24 BAI 8/EF - 2701957

Image shows IB ST 24 TEMP 4 RTD (2700843) version

INTERBUS-ST analog input module, 8 inputs, 0 - 5 V, 0 - 10 V 0 - 25 V, 0 - 50 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 40 mA, 0 - 60 mA, degree of protection IP20, comprising: Terminal part with spring-cage connection and module electronics

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • 8 analog inputs for the connection of either voltage or current signals
  • Connection of sensors in 2-wire technology

Date comerciale

Cod comandă 2701957
Unitate de ambalare 1 buc
GTIN 4046356895767
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 570,200 g
Cod tarif vamal 85389091
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere