I/O module - AXL F DI16/1 HS 1H - 2701722

Axioline F, Digital input module, Digital inputs: 16, 24 V DC, connection method: 1-wire, Input filter time < 5 µs, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Descriere articol

The module is designed for use within an Axioline F station.
It is used to acquire digital signals.
The internal update time of < 5 μs makes it possible to implement a counting function with the module. The input frequency of the counting amounts to a maximum of 100 kHz.

Caracteristici articol

  • 16 digital inputs according to EN 61131-2 type 1 and type 3
  • 24 V DC, 2.4 mA
  • Connection of sensors in single-wire technology
  • Minimum update time of < 5 µs, bus synchronous
  • Filter times can be adjusted in three increments: no filter, 1000 µs or 3000 µs
  • Maximum frequency of 100 kHz
  • Device rating plate stored
  • Diagnostic and status indicators

Date comerciale

Cod comandă 2701722
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 106 (C-6-2017)
GTIN 4046356801645
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 133,000 g
Cod tarif vamal 85389091
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere