Panel PC - DL PPC15M 1000 - 2701666

IP65, VESA mounted, fanless industrial PC with LED-backlit 15" LCD display and multi-touch capacitive touch screen. Energy-efficient Intel® Atom™ processor. 2 GB RAM. HDD/SDD mass storage options with choice of operating system.

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Descriere articol

The Designline PPC15 1000 is a VESA-mounted, IP65-rated industrial PC with an LED backlit 15-inch LCD touch screen. An Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz processor provides a balance of processing power and energy effiency. The fanless design and flexible VESA mounting scheme makes the DL PPC15 1000 a product that can be used in a wide variety of applications. A configurable COM port enables connections to legacy serial devices. The DL PPC15 1000 incorporates both a modern, ergonomic design along with the ruggedized characteristics expected in an industrial computer product.

Caracteristici articol

  • Full IP 65
  • Modern ergonomic design
  • Multi-touch touch screen
  • VESA mounting
  • Intel® HD graphics 5000
  • Energy-efficient Intel® Atom™ processor
  • Full IP 65
  • Configurable
  • LED backlight
  • Easy to maintain
  • Extended temperature rating
  • Configurable
Logo

Date comerciale

Cod comandă 2701666
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 38 (C-6-2017)
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4.318,000 g
Cod tarif vamal 84714100
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere