Device terminal block - GE 10/2-B BU - 2701573

Device terminal block, connection method: Screw connection, number of connections: 4, number of positions: 1, cross section:0.5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, width: 24.8 mm, height: 40 mm, color: blue, mounting type: Direct screw connection

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Mounting with two screws per block
  • Touch-proof shock protection

Date comerciale

Cod comandă 2701573
Unitate de ambalare 25 buc
Cantitate minimă pentru comandă 25 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 560 (C-1-2017)
GTIN 4046356182416
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 52,131 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere