Safety module - AXL F PSDI8/4 1F - 2701559

Safety-related digital input module, degree of protection IP20, for use in PROFIsafe systems. The module has 4 safe digital inputs for two-channel assignment or 8 safe digital inputs for single-channel assignment.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Descriere articol

The safety module is an input module from the Axioline F product range designed for use in a PROFIsafe system. The module has four safe digital inputs for two-channel assignment or eight safe digital inputs for single-channel assignment. The inputs can be parameterized according to the application and enable sensors to be integrated into the PROFIsafe system.

Caracteristici articol

  • Up to SIL 3 according to EN 61508
  • Up to SILCL 3 according to EN 62061
  • Up to cat. 4/PL e according to EN ISO 13849-1
Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2701559
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 302 (C-6-2017)
GTIN 4046356770026
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 222,000 g
Cod tarif vamal 85389091
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere