Distributed I/O device - AXL E PN DI8 DO8 M12 6P - 2701509

Axioline E, Digital I/O device, PROFINET, M12 fast connection technology, Digital inputs: 8, 24 V DC, connection method: 4-wire, Digital outputs: 8, 24 V DC, 500 mA, connection method: 3-conductor, Plastic housing, degree of protection IP65/67

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Descriere articol

The Axioline E device is designed for use within a PROFINET network.
It is used to acquire and output digital signals.

Caracteristici articol

  • Connection to PROFINET network using M12connectors (D-coded)
  • Transmission speed of 100 Mbps
  • Connection of digital sensors and actuators using M12connectors (A-coded)
  • Diagnostic and status indicators
  • Short-circuit and overload protection of the sensor supply
  • IP65/IP67 degree of protection
Logo

Date comerciale

Cod comandă 2701509
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 199 (C-6-2017)
GTIN 4046356763615
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 545,600 g
Cod tarif vamal 85176200
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere