Bus coupler - AXL F BK SAS - 2701457

Axioline F, Bus coupler, Ethernet (IEC 61850, MMS, GOOSE), RJ45 socket, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connector

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Descriere articol


Up to 63 Axioline F devices can be connected to the bus coupler.

Caracteristici articol

  • 2 RJ45 connections
  • Transmission speed of 100 Mbps
  • Rotary encoding switch
  • Supports IEC 61850, MMS, and GOOSE
  • BootP and DHCP
Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2701457
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 103 (C-6-2017)
GTIN 4046356753982
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 177,000 g
Cod tarif vamal 85389091
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere