Panel PC - BL PPC 1000 - 2701401

15-in. display shown

IP65-rated, fanless industrial panel PC (PPC) with resistive touch screen, energy-efficient Intel® Atom™ processor and 2 GB RAM. Mass storage options include CompactFlash® (CF), HDD and SSD formats.

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Descriere articol

The BL PPC 1000 is a configurable panel PC that utilizes the Intel® Atom™ 1.66 GHz N455 processor chosen for its balance of processing power and energy efficiency. The fanless design and I/O capability make the BL PPC 1000 a product that can be used in a wide variety of applications. The three built-in COM ports enable connections to legacy RS-232 devices. One COM port can also be configured for RS-422 or RS-485 protocols. Mass storage options include CompactFlash® cards, HDD, or SSD.

Caracteristici articol

  • IP65 degree of protection (front) IP20 degree of protection (back)
  • LCD display with resistive touch screen
  • Can be configured according to customer requirements
  • Three COM ports
  • Fanless design
  • Energy-efficient Intel® Atom™ processor
  • IP65 degree of protection (front) IP20 degree of protection (back)

Date comerciale

Cod comandă 2701401
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 124 (C-8-2015)
GTIN 4046356791045
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4.318,000 g
Cod tarif vamal 84714100
Țara de origine TW (Taiwan)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere