Panel PC - BL PPC17 3000 - 2701394

15-in. display shown

IP65-rated 17-inch industrial panel PC (PPC) with resistive touch screen. Energy-efficient Intel® Celeron® dual-core processor. Ready for installation of mass storage device.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Descriere articol

The Basicline 3000 is a PC that utilizes the dual-core Intel® Celeron® 1020E 2.2 GHz processor chosen for its balance of processing power, graphics performance, and energy efficiency. The robust design and I/O capability make the BL PPC17 3000 a product that can be used in a wide variety of applications. The three built-in COM ports enable connections to legacy RS-232 devices. One COM port can also be configured for RS-422 or RS-485 protocols. The BL PPC17 3000 includes a 17-inch touch screen. The BL PPC17 3000 is equipped with 4 GB RAM (up to 16 GB can be installed) and is ready for installation of a CF card, HDD or SSD.

Caracteristici articol

  • Powerful and efficient dual core Intel® Celeron® processor
  • IP65 degree of protection (front) IP20 degree of protection (back)
  • Three COM ports

Date comerciale

Cod comandă 2701394
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 33 (C-6-2017)
GTIN 4046356812894
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 12,800 kg
Cod tarif vamal 84714100
Țara de origine TW (Taiwan)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere