Panel PC - BL PPC17 1000 - 2701337

15-in. display shown

IP65-rated, fanless, 17-inch industrial panel PC (PPC) with resistive touch screen. Energy-efficient Intel® Atom™ processor with 2 GB RAM. Ready for installation of mass storage device.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Descriere articol

The Basicline PPC17 1000 is a 17-inch panel PC utilizing the Intel® Atom™ 1.66 GHz N455 processor. The fanless design and rich I/O capability make the BL PPC17 1000 an industrial panel PC that can be used in a wide variety of applications. The three built-in COM ports enable connection to legacy RS-232 devices. One COM port can also be configured for RS-422 or RS-485 protocols. The BL PPC17 1000 offers a seamless balance of processing power and energy efficiency, along with world class connectivity.

Caracteristici articol

  • IP65 degree of protection (front) IP20 degree of protection (back)
  • LCD display with resistive touch screen
  • Energy-efficient Intel® ATOM™ processors
  • Embedded operating system support only
  • Three COM ports
  • Fanless design

Date comerciale

Cod comandă 2701337
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 124 (C-8-2015)
GTIN 4046356773119
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4.318,000 g
Cod tarif vamal 84715000
Țara de origine TW (Taiwan)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere