Inline terminal - IB IL TEMP 4/8 RTD-EF-XC-PAC - 2701218

Inline Modular analog input terminal; 8 inputs, RTD (resistance temperature detector), 4-conductor connection technology, version for extreme conditions, complete with individually numbered I/O connectors

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Pt, Ni, Cu, KTY sensor types according to DIN and SAMA
  • Measured value acquisition with 16-bit resolution
  • Channel scout for optical channel identification
  • Connection of sensors in 2, 3, and 4-wire technology
  • Can be used under extreme ambient conditions
  • Extended temperature range of -40°C ... +70°C (see “Tested successfully: use under extreme ambient conditions” in the data sheet)
  • Coated PCBs

Date comerciale

Cod comandă 2701218
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 165 (C-6-2017)
GTIN 4046356728836
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 190,000 g
Cod tarif vamal 85389091
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere