Inline terminal - IB IL 24 DI 4-XC-PAC - 2701152

The figure shows the standard item

Inline XC, Digital input terminal, Digital inputs: 4, 24 V DC, connection method: 3-wire, Extreme conditions version, transmission speed in the local bus: 500 kbps, degree of protection: IP20, including Inline connector and labeling field

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Descriere articol

The terminal is designed for use within an Inline station.
It is used to acquire digital signals.

Caracteristici articol

  • 4 digital inputs
  • Connection of sensors in 2 and 3-wire technology
  • Maximum permissible load current per sensor: 250 mA
  • Maximum permissible load current from the terminal: 1 A
  • Diagnostic and status indicators
  • Can be used under extreme ambient conditions
  • Extended temperature range of -40°C ... +70°C (see “Tested successfully: use under extreme ambient conditions” in the data sheet)
  • Coated PCBs

Date comerciale

Cod comandă 2701152
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 146 (C-6-2017)
GTIN 4046356713795
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 66,000 g
Cod tarif vamal 85389091
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere