Branch terminal - IBS IL 24 RB-T-XC-PAC - 2701151

INTERBUS branch terminal, version for extreme conditions, complete with accessories (connector plug and labeling field), with remote bus branch, 24 V DC

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Diagnostic and status indicators
  • Can be used under extreme ambient conditions
  • Extended temperature range of -40°C ... +70°C (see “Tested successfully: use under extreme ambient conditions” in the data sheet)
  • Coated PCBs
Logo

Date comerciale

Cod comandă 2701151
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 170 (C-6-2017)
GTIN 4046356713788
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 67,000 g
Cod tarif vamal 85389091
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere