Bus coupler - IBS IL 24 BK-T/U-XC-PAC - 2701150

Inline XC, Bus coupler, INTERBUS, Inline shield connector, Extreme conditions version, transmission speed in the local bus: 500 kbps, degree of protection: IP20, including Inline connectors and marking fields

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Descriere articol

The bus coupler connects an Inline station to the INTERBUS remote bus and provides the supply voltages for the connected devices.

Caracteristici articol

  • Remote bus connections using copper technology
  • Electrical isolation
  • Can be used under extreme ambient conditions
  • Extended temperature range of -40°C ... +70°C (see “Tested successfully: use under extreme ambient conditions” in the data sheet)
  • Coated PCBs
Logo

Date comerciale

Cod comandă 2701150
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 131 (C-6-2017)
GTIN 4046356713771
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 214,000 g
Cod tarif vamal 85389091
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere