Base unit - NLC-050-024X-08I-04QRX-05A - 2701056

24 V AC/DC Nanoline base unit. Equipped with 8 digital input and 4 relay output channels. Additional I/O channels can be added using a maximum of three I/O extension modules. Optional communication modules provide network or serial connectivity. Optional Operator Panel provides user interface. Programming is via nanoNavigator.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • An operator panel can be integrated in the basic unit or installed remotely on a panel as an option
  • Intuitive programming language with options for flowcharts and ladder diagrams
  • Basic unit has integrated digital inputs, relay outputs, and analog inputs, including high-speed counters

Date comerciale

Cod comandă 2701056
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 463 (C-8-2015)
GTIN 4046356325356
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 320,400 g
Cod tarif vamal 85371098
Țara de origine IN (India)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere