Inline terminal - IB IL 24 DO 4/EF-2MBD-PAC - 2701010

Inline digital output terminal, complete with accessories (connector connector and labeling field), 4 outputs, 24 V DC, 2 Mbaud transmission speed, 3-wire connection method

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Descriere articol

The terminal is designed for use within an Inline station.
It is used to output digital signals.

Date comerciale

Cod comandă 2701010
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356681049
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 66,000 g
Cod tarif vamal 85389091
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere