Wireless elements - PSD-S WIN SET-1MA-3SL - 2700679

Set for the WIN signal tower wireless system, comprising one master with antenna, three slaves, software CD, USB cable (3 m), four rubber feet, and mounting material for wall mounting the master

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Existing signal towers can be extended without additional wiring
  • Simultaneous detection of up to 50 wireless elements
  • Can be operated parallel to other wireless applications
  • Range of a wireless element with a free line of sight of up to 300 m
  • Error messages can be sent via e-mail
  • Repeater for increasing the range integrated in each wireless element

Date comerciale

Cod comandă 2700679
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 347 (C-8-2013)
GTIN 4046356621533
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 518,200 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere