Safety relays - PSR-MC34-3NO-1DO-24DC-SP - 2700548

The figure shows a version with a screw connection

Safety relay for emergency stop and safety doors up to SILCL 3, Cat. 4, PL e, 1 or 2-channel operation, automatic or manual, monitored start, cross-circuit detection, 3 enabling current paths, US = 24 V DC, plug-in spring-cage terminal block

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Up to Cat.4/PL e according to ISO 13849-1, SILCL 3 according to IEC 62061
  • Low housing width of just 12.5 mm
  • Two-channel control
  • 3 enabling current paths, 1 digital signal output
  • Manually monitored and automatic activation in a single device
  • Cross-circuit detection
Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2700548
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 254 (C-6-2017)
GTIN 4046356912686
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 173,700 g
Cod tarif vamal 85371098
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere