nou

Safety relays - PSR-MC32-3NO-1NC-24-230UC-SP - 2700525

The figure shows a version with a screw connection

Safety relay for emergency stop, safety doors, and light grids up to SILCL 3, Cat. 4, PL e, 1 or 2-channel operation, automatic or manual, monitored start, 3 enabling current paths, 1 signaling current path, US = 24 ... 230 V AC/DC, plug-in spring-cage terminal block

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Up to Cat.4/PL e according to ISO 13849-1, SILCL 3 according to IEC 62061
  • One or two-channel activation
  • 3 enabling current paths, 1 signaling current path
  • Manually monitored and automatic activation in a single device
  • Cross-circuit detection
Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2700525
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 253 (C-6-2017)
GTIN 4046356912709
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 235,400 g
Cod tarif vamal 85371098
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere