Base unit - NLC-055-012D-08I-04QRD-05A - 2700486

12 V DC Nanoline base unit. Equipped with 8 digital inputs, 2 analog (0...10 V) inputs and 4 relay output channels. Additional I/O channels can be added using a maximum of three I/O extension modules. Optional communication modules provide network or serial connectivity. Optional Operator Panel provides user interface. Programming is via nanoNavigator.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2700486
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 461 (C-8-2015)
GTIN 4046356646543
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 364,600 g
Cod tarif vamal 85371098
Țara de origine IN (India)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere