Safety relays - PSR-MC20-3NO-1DO-24DC-SC - 2700466

Safety relay for emergency stop and safety doors up to SILCL 1, Cat. 1, PL c, depending on the application up to SILCL 3, Cat. 4, PL e, 1-channel operation, automatic/manual start, 3 enabling current paths, US = 24 V DC, plug-in screw terminal block

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Up to Cat. 1/PL c according to ISO 13849-1, SILCL 1 according to IEC 62061
  • Depending on the application, up to Cat. 4/PL e according to ISO 13849-1, SILCL 3 according to IEC 62061
  • Low housing width of just 12.5 mm
  • Single-channel control
  • 3 enabling current paths, 1 digital signal output
  • Manually monitored and automatic activation in a single device
Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2700466
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 252 (C-6-2017)
GTIN 4046356912730
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 140,400 g
Cod tarif vamal 85371098
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere