Software dongle - AX ODP SERVER 8FU - 2700392

AX ODP SERVER for 8 remote control substations

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Descriere articol

Open Data Port server, communication interface for ODP-compatible visualization with PC Worx-based controllers.

Caracteristici articol

  • Open communication with supported controllers via GPRS
  • Data is transmitted either online or as historical values with time stamp, e.g., for OPC-compatible visualizations
  • Update and upgrade licenses are available
Logo

Date comerciale

Cod comandă 2700392
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 507 (C-8-2013)
GTIN 4046356544955
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 85,500 g
Cod tarif vamal 85234910
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere