Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH SMN 6TX/2POF-PN - 2700290

Smart Managed Narrow switch with six 10/100 Mbps RJ45 ports und two 100 Mbps POF SC-RJ ports, PROFINET mode (default)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Descriere articol

The Smart Managed Narrow switch (SMN) is an industrial Ethernet switch with six Fast Ethernet ports in RJ45 format and two fiber optic ports in POF format. (FL SWITCH SMN 6TX/2POF-PN) By default upon delivery the switch operates in "PROFINET" mode.

Caracteristici articol

  • Web-based management, SNMP
  • Slim design
  • VLANs
  • PROFINET device
  • MRP (client and master)
  • SNMP
  • RSTP
Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2700290
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 413 (C-6-2017)
GTIN 4046356525954
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 720,000 g
Cod tarif vamal 85176200
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere