Distributed I/O device - AXL E IOL AI1 I M12 R - 2700275

Axioline E-IO-Link/analog converter for connecting an analog sensor, 4 mA ... 20 mA, M12 fast connection technology, angled version

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Angled version
  • 1 IO-Link interface
  • 1 analog input
  • Connection of the sensor in 3-wire technology
  • Current range: 4 mA ... 20 mA
  • IO-Link and sensor connections via M12 connectors
  • FE connection for local connection to functional earth ground
  • Supply of the module electronics and the sensor via the IO-Link interface of the IO-Link master
  • Diagnostic indicator
Logo

Date comerciale

Cod comandă 2700275
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 204 (C-6-2017)
GTIN 4046356782586
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 34,000 g
Cod tarif vamal 85176200
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere