Router - FL MGUARD GT/GT - 2700197

Routers with intelligent firewall, up to 200 Mbps of data throughput, Gigabit connectivity, SFP Slots Stateful Inspection Firewall for maximum security and very simple configuration, interchangeable configuration memory

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Replaceable configuration memory
  • Flexible routing
  • Comprehensive connection options
  • Fast operation by means of configuration and remote maintenance portal
  • Secure remote services (VPN) according to IPsec standard
  • Intelligent stateful inspection firewall
  • Central management tool

Date comerciale

Cod comandă 2700197
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 433 (C-6-2017)
GTIN 4046356499651
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 660,000 g
Cod tarif vamal 85176200
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere