Acoustic element - PSD-S AE SM8-5 100DB/1 - 2700138

Siren element, 8 tones, 24 V AC/DC, max. 100 dB(A), tones can be selected via the DIP switch, black

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Multi-tone siren signaling depending on the situation
  • Eight tone functions can be set via DIP switches
  • Adjustable volume
  • Minimum volume of 78 dB(A)

Date comerciale

Cod comandă 2700138
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 503 (C-6-2017)
GTIN 4046356491303
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 97,300 g
Cod tarif vamal 85318040
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere