Optical element - PSD-S OE LED RFL CL - 2700130

LED random flashing beacon element, 24 V DC, clear

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Tool-free element changeover
  • High light and color intensity
  • Can be freely combined
  • Minimum LED service life of 50,000 h
  • Low power consumption
  • Random flashing beacon ensures display cannot be ignored
  • IP65 degree of protection

Date comerciale

Cod comandă 2700130
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 501 (C-6-2017)
GTIN 4046356491235
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 82,500 g
Cod tarif vamal 85318070
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere