Optical element - PSD-S OE GN - 2700097

Permanent light element, 12 to 240 V AC/DC, green, without bulb

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Tool-free lamp change
  • Tool-free element changeover
  • Can be freely combined
  • High light and color intensity
  • IP65 degree of protection

Date comerciale

Cod comandă 2700097
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 343 (C-8-2013)
GTIN 4046356490993
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 55,000 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere