Electronic housing - ME 12,5 OT-MSTBO RD - 2697563

Component housing, Upper part, color: red, width: 12.5 mm, height: 38.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Item is from the ME product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 12.5 mm to 90 mm, modular extension is possible
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional bus connector that is either integrated or mounted on the DIN rail

Date comerciale

Cod comandă 2697563
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356012195
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 7,730 g
Cod tarif vamal 85472000
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere