Feed-through header - MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK - 2697194

PCB headers, nominal current: 16 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 4, pitch: 5 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: Taped SMD/THT/THR components

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • For ME/ME MAX electronics housing
  • 5 mm pitch
  • 2, 3, and 4-pos.
  • Plug-in direction orthogonal to the PCB
  • Orthogonal headers for through hole reflow process
  • Integrated suction surface
  • Made from high-temperature-resistant polyamide for use in lead-free soldering processes.
  • Supplied taped as standard, in bulk as an option
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2697194
Unitate de ambalare 100 buc
Cantitate minimă pentru comandă 100 buc
Pagina de catalog Pagina 308 (C-1-2013)
GTIN 4046356040273
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 7,371 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere