Components of electronic housing - ME MAX 45 MT 2-2 BK - 2695837

Nu este disponibilă nici o imagine

Complete housing, Central part

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Item is from the ME-MAX product range
  • Easy mounting
  • Available in overall widths from 6.2 mm to 90 mm, modular extension is possible
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting as well as power connection system

Date comerciale

Cod comandă 2695837
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 100 buc
GTIN 4046356478311
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 27,000 g
Cod tarif vamal 85389099
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere