Inline terminal - IB IL 24 DO 32/HD-2MBD - 2693004

The figure shows the version IB IL 24 DO 32/HD-PAC

Inline digital output terminal, without accessories, 32 outputs, 24 V DC, 500 mA, transmission speed 2 Mbaud, single-wire connection method

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Descriere articol

The terminal is designed for use within an Inline station.
It is used to acquire digital signals.

Caracteristici articol

  • 32 digital outputs
  • Connection of actuators in single-wire technology
  • Nominal current per output: 500 mA
  • Total current of the terminal: 8 A
  • Short-circuit-proof and overload-protected outputs
  • Diagnostic and status indicators

Date comerciale

Cod comandă 2693004
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356447409
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 444,000 g
Cod tarif vamal 85389091
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere