Bus coupler - IL PN BK DI8 DO4 2TX/NC - 2692649

PROFINET bus coupler, 8 inputs, 24 V DC, 4 outputs, 24 V DC, without I/O connectors.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Descriere articol

The bus coupler for the PROFINET protocol has 4 digital outputs and 8 digital inputs.

Caracteristici articol

  • Up to 61 terminals (16 PCP devices) can be connected
  • Approved for PROFIsafe applications
  • 8 digital inputs, 4 digital outputs onboard
  • Automatic speed detection of the system bus

Date comerciale

Cod comandă 2692649
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356355735
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 308,400 g
Cod tarif vamal 85176200
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere