Antenna - RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0 - 2692526

Dual band omnidirectional antenna with protection against vandalism; IP68 protection; frequency band/gain: 2.4 GHz/up to 6 dBi, 5 GHz/up to 8 dBi; EN 50155; temperature range: -40°C to +80°C; N (f) connection; 1 m long adapter cable, N (m) - SMA (m) connection.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Rugged design
  • As a dual band antenna

Date comerciale

Cod comandă 2692526
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 514 (C-8-2015)
GTIN 4046356335850
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 323,300 g
Cod tarif vamal 85177000
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere