Inline function terminal - IB IL TEMP 4/8 RTD-PAC/CN - 2692487

Inline Modular analog input terminal, 8 inputs, RTD (resistance temperature detector), 3-wire connection method, complete with numbered I/O connectors

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Pt, Ni, Cu, KTY sensor types according to DIN and SAMA
  • 8 inputs for resistive temperature sensors and linear resistors up to 20 kΩ
  • Connection of sensors in 2 and 3-wire technology
  • Communication either via process data or parameter channel (PCP)
  • The channels are parameterized independently of one another via the bus system
  • Robust inputs ideal for use in harsh industrial environments with electromagnetic interference
  • Measured values can be represented in three different formats
  • Temperature and resistance measurement in the millisecond range
  • Diagnostic and status indicators

Date comerciale

Cod comandă 2692487
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356337304
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 256,900 g
Cod tarif vamal 85389091
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere